8107-448-043 - Veraltetes Produkt

Produkt 8107-448-043 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN7500.

8107-448-043
8107-448-043

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-0702, 0.750 in X 0.500 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.94 in
[B]0.505 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Kugellager-Durchmesser0.156 in
Nominal Shaft Diameter1 1/4-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht1 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl152 
MaterialStahl 
Model CodeR-0702 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?