8107-448-004 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8107-448-004 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8107-448-004
Mutternflansch

Mutternflansch, 1.25-16 UN, Edelstahl, 0.750 in


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Spindel auszurichten

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Flange Material Edelstahl
Gewinde 1.25-16 UN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?