SBN7500

SBN7500
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.750 in X 0.500 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mehrfachumlenkung, 2723 lbf

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$372.41 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Screw Part Number SRT7292
Anzahl Gänge 2
Total Weight 0,80 lbs
Safety Feature BSN.SafetyFeatureType.

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 12.113 N (2.723 lbf)
Last, statisch 77.510 N (17.425 lbf)
Torque Rating 0,0880 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?