8106-448-030 - Veraltetes Produkt

Produkt 8106-448-030 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Spindel-Nenndurchmesser0.631 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht5.5 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Model CodeRC0605 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?