190-9098 - Veraltetes Produkt

Produkt 190-9098 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT7540.

190-9098
190-9098

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Präzision Ausführung, R-0605, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 72 in Lang, Veraltet


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Unsere Kugelgewindetriebe im Standardkatalog verfügen über eine hochglanzpolierte und geölte Oberfläche, die eine höhere Laufruhe sowie optische und haptische Wertigkeit bietet.
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt0.61 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
ID, empfohlenes Führungslager12 mm
Kerndurchmesser0.503 in
Kugellager-Durchmesser0.125 in
Länge72 in 
Spindel-Nenndurchmesser0.631 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht5.4 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Model CodeR-0605 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F
UPC-Nummer662486206729 

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?