SBN10583

SBN10583
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 0.200 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Einzelumlenkung, 815 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung SBN
Spindel-Teilenummer SRT7540
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,27 lbs
Sicherungsfunktion Sicherungsgewinde

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 3.625 N (815 lbf)
Last, statisch 28.397 N (6.384 lbf)
Drehmoment 0,0350 in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?