7833301 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833301 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-D-3232-RH-EE.

7833301
7833301

Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, 32 mm X 32 mm, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl, 4047 lbf Dynamische Tragzahl, Älteres Modell


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Replaced by KGF-D-3232-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200235
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.32 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartAblenkblech 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch4047 lbf
Maximale statische Last7800 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?