0215200235

0215200235
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 32 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 18000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 50.00 mm (1.969 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L6 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 32,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000325-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,800 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 18.000 N (4.047 lbf)
Last, statisch 35 kN (7.801 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?