KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 32 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 18000 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$415.64 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard
  • Vorspannoption 1 (reduziertes Spiel), 2 (leichte Vorspannung 1–2 %), 5 (Vorspannung 3–5 %) bei Bestellung einer Baugruppe erhältlich

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
G M6
L1 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L2 420.000,00 mm (16.535,433 in)
L6 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 60.000,00 mm (2.362,205 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9722
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,800 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 18.000 N (4.047 lbf)
Last, statisch 35 kN (7.801 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?