5707540 - Veraltetes Produkt

Produkt 5707540 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT7540.

Recommend replacing screw and nut.

5707540
5707540

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 72 in Lang, Veraltet


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Abgekündigtes Produkt
  • Abgekündigtes Produkt
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt0.62 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
ID, empfohlenes Führungslager12 mm
Kerndurchmesser0.48 in
Länge72 in 
Spindel-Nenndurchmesser0.631 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht5 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F
UPC-Nummer662486481881 

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?