7820827 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 7820827 wurde abgekündigt.

7820827
7820827

*BALLNUT,0.631X0.200,NP,RH, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Spindel-Nenndurchmesser0.631 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferSeparat erhältlich 
Gewicht0.27 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch778 lbf
Maximale statische Last6384 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?