7820955 - Veraltetes Produkt

Produkt 7820955 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SEL10408.

Recommend replacing screw and nut.

7820955
7820955

BALLNUT,0.631X0.200,PL,RH, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Spindel-Nenndurchmesser0.631 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferSeparat erhältlich 
Gewicht0.65 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungDoppelmutter, vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch778 lbf
Maximale statische Last6384 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?