8106-448-010

8106-448-010
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 0.200 in, Vierkant/Profil, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 800 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$69.97 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 436.880,00 mm (17.200,000 in)
B 128.270,00 mm (5.050,000 in)
C 255.270,00 mm (10.050,000 in)
D 330.200,00 mm (13.000,000 in)
E 202.438,00 mm (7.970,000 in)
F 203.200,00 mm (8.000,000 in)
TH 15/16-16 UN-2A

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9121
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,27 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 3.559 N (800 lbf)
Last, statisch 27.357 N (6.150 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?