Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

I codici componente 1VA usano cuscinetti radiali FluoroNyliner invece dei cuscinetti a boccola Super Smart. I FluoroNyliner sono boccole radenti senza componenti in ricircolo. Dal momento che non vi sono elementi volventi, è possibile utilizzare un albero in acciaio inossidabile che garantisce maggiore resistenza alla corrosione. Sarà necessaria una maggiore forza di spinta per spostare un carico rispetto a gruppi simili con cuscinetti a boccola.

Caratteristiche dei FluoroNyliner:
  • Realizzati con componenti in polimeri avanzati
  • Praticamente immune agli ambienti difficili, come lavaggi in acqua e interferenze magnetiche.
  • Possono essere utilizzati nelle applicazioni di movimento lineare o rotatorio (le boccole a sfere non possono essere impiegate nelle applicazioni con movimento rotatorio)
  • Temperature di esercizio da -400 °F (-240 °C) a 550 °F (270 °C)
  • misure in pollici
  • Supporti intermedi e supporto guida neri
  • Fori di montaggio passanti nel supporto intermedio e nel supporto guida
Componenti:
  • (2) Boccole FluoroNyliner in uno dei due:
    • (2) Supporti intermedi singoli
    • (1) Supporto intermedio doppio
  • (1) Gruppo di supporto con sistema ad alberi in acciaio inox in uno dei due:
    • (1) Gruppo albero e guida
    • (2) Blocchi di supporto terminali e (1) albero

1VA. Nell'immagine qui sopra, a sinistra si vede l'opzione a sue supporti intermedi singoli, mentre a destra viene illustrata l'opzione con un supporto intermedio doppio.

back to top