Skip to content Skip to navigation

Design e teoria


Madreviti

Perché usare un gruppo a madrevite?


La prima ragione è l'assenza di ricircolo delle sfere, quindi nessun rumore prodotto da queste ultime. L'assenza di cuscinetti a sfere o di ricircolo delle sfere permette di realizzare gruppi madrevite più compatti.

Un altro vantaggio della madrevite è che non è necessario temprare la vite. Le viti possono essere prodotte in acciaio inossidabile anti-corrosione. Le viti in materiale dolce non necessitano di ricuocere la vite prima di lavorare le estremità.

Una gamma di chiocciole personalizzate

Rapporto altre prestazioni - prezzo

I gruppi madrevite hanno un design semplice con pochi componenti. Per questo motivo, è più facile personalizzare le chiocciole. È possibile creare rapidamente design e misure personalizzate per rispondere alle applicazioni speciali. Le chiocciole possono essere prodotte in polimeri personalizzati o in bronzo. Le chiocciole possono essere stampate, maschiate o lavorate

Le plastiche interne lubrificate e i rivestimenti in PTFE opzionali riducono o eliminano la necessità di manutenzione. Le plastiche e le viti in acciaio inox serie 300 sono una buona scelta per le applicazioni in camera bianca o per strumenti.

La maggior parte delle opzioni a madrevite è autobloccante. Si riduce così la necessità di frenatura sull'applicazione verticale o di supporto del carico.

Questo si aggiunge al rapporto prezzo-alte prestazioni (valore).

Vite a ricircolo di sfere e madrevite

Spesso nella scelta dei componenti per il movimento lineare si pone il quesito di quali siano i migliori da usare: una vite a ricircolo di sfere o una madrevite? Il video qui sopra illustra molte delle differenze tra le due.

back to top