Skip to content Skip to navigation

Manutenzione

Applicare una piccola quantità di grasso o olio alla guida profilata, per garantirne il corretto funzionamento.

Raccomandazioni sui tipi di grasso

Di seguito i tipi di grasso consigliati per le varie applicazioni:

Applicazioni generali
  • Lubrificante NLGI di grado 2
Carichi elevati
  • Lubrificante EP2 (pressione estrema NLGI di grado 2)
Alta velocità
  • Olio
Applicazioni alimentari
  • Lubrificante lineare Thomson (grasso sintetico a base di Teflon)

Frequenza

La frequenza della lubrificazione dipende da vari fattori:
  • Ciclo di lavoro
  • Carico
  • Velocità
  • Ambiente
  • Livello di contaminazione
Tutte queste variabili rendono difficile indicare intervalli specifici. Si raccomanda di non superare 1 anno o 100 km di corsa. È fondamentale fare in modo che l'unità sia sempre ricoperta da uno strato sottile di lubrificante.
back to top