Skip to content Skip to navigation

Manutenzione

I cuscinetti Thomson Ball Bushing® e RoundWay® sono forniti con olio antiruggine (se non diversamente specificato). L'olio antiruggine non fornisce una lubrificazione adatta all'uso. Prima dell'installazione, ai cuscinetti si deve applicare una piccola quantità di grasso o olio, al fine di funzionare adeguatamente. La scelta del tipo di lubrificazione di pende da diverse fattori.

Alcune linee guide generali per aiutare a scegliere dalle opzioni di lubrificanti disponibili:
  • Un olio o un grasso a bassa viscosità sono ottimali per carichi leggeri e velocità elevate
  • Il grasso NLGI 1 o 2 è ottimale per carichi e velocità
  • Per carichi elevati può essere necessario un grasso con un additivo EP2. EP sta per Extreme Pressure (estrema pressione) e utilizza additivi speciali per evitare che il film di grasso ceda per effetto di pressioni elevate. Questo tipo di grasso conferisce agli alberi in acciaio un aspetto opaco.
  • Thomson LinearLube® è adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali e rientra nella lista FDA

Non utilizzare lubrificanti secchi (polvere PTFE, polvere di grafite, ecc.) con nessun tipo di cuscinetto a rulli o ricircolo di sfere. Questi lubrificanti sono ottimi per i movimenti di slittamento, ma non aiutano molto il rotolamento.

La frequenza della lubrificazione dipende da:
  • Ciclo di lavoro
  • Ambiente
  • Livello di contaminazione
  • Almeno una volta all'anno od ogni 100 km di corsa

Video di istruzioni sulla lubrificazione

back to top