Skip to content Skip to navigation

Esempi di applicazione

Queste applicazioni comuni mostrano che gli attuatori lineari con motore passo-passo riducono il numero totale di componenti nel progetto, ottimizzano le esigenze di spazio e rendono il montaggio e la manutenzione più semplici e veloci. Gli esempi vengono proposti per tutte e tre le configurazioni: vite rotante (MLS), chiocciola (MLN) e attuatore (MLA).

Pipettaggio

Per un pipettaggio di precisione è necessario un movimento verticale ripetibile, accurato e preciso. MLA è la soluzione ideale per semplificare il movimento orizzontale dell'asse Z, che risulterà adeguato alle applicazioni di pipettaggio.

Posizionamento della piastra

I gruppi attuatore indipendenti sono perfetti per applicazioni di livellamento semplificate, in cui possono prodursi carichi di momento o piccoli carichi radiali.

Pompe per fluidi

A prescindere dalla configurazione di montaggio, gli attuatori lineari con motore passo-passo sono in grado di aumentare la pressione di pompaggio, ridurre l'impronta dell'impianto e distribuire i fluidi con maggiore precisione.

Piastra XY

Gli attuatori lineari con motore passo-passo ottimizzano i design delle piastre XY in termini di compattezza e potenza.

Le telecamere e gli altri strumenti di misura devono trovarsi nel luogo giusto nel momento in cui servono. MLN definisce la lunghezza e individua la posizione in orizzontale con grande precisione per effettuare correttamente le operazioni di posizionamento orizzontale.

Stampanti 3D

L'impiego di un attuatore lineare con motore passo-passo su una stampante 3D evita la necessità di accoppiamenti, cuscinetti e supporti, oltre ad aumentare il volume di stampa e la lunghezza della corsa.

Inclinazione monitor

La regolazione dell'angolo risulta più semplice quando la configurazione MLA viene realizzata per l'inclinazione della piastra e del monitor.
back to top