Skip to content Skip to navigation

Design e teoria



Sezione della scanalatura per le sfere

Design della scanalatura per le sfere

Gli alberi scanalati per le sfere sono composti da una pista interna e dalla corrispondente pista esterna contenente piste assiali e cuscinetti a sfere. Gli alberi scanalati permettono un movimento quasi completamente privo di attrito mentre trasmettono i carichi torsionali. I cuscinetti a ricircolo di sfere riducono l'attrito, ottimizzando il funzionamento e garantendo una durata prevedibile. Come per le viti a sfere, i cuscinetti a sfere rappresentano l'unico contatto fisico tra le piste interna ed esterna. Tuttavia, negli alberi scanalati, i cuscinetti a sfere seguono un percorso rettilineo e non elicoidale, il che migliora significativamente l'efficienza dell'accoppiamento, rendendo questa soluzione idonea a molte diverse applicazioni che comportano il trasferimento del carico assiale e/o della coppia.

Come avviene delle viti a sfere, le sfere presenti sulla pista esterna non sono trattenute. Se la pista esterna viene rimossa da quella interna senza trasferire le sfere direttamente su una guida, queste fuoriusciranno.
back to top