WM12D010-00250-01295-AZ0450-20

WM12D010-00250-01295-AZ0450-20
WM12D010-00250-01295-AZ0450-20

Linear Unit, WM120, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarico a chiocciola doppia, 250 mm Stroke, 1295 mm Overall Length, Slitta standard doppia, 450 mm between carriages, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks  

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensioni

Unità di misuraValore
[LA] Distanza della slitta450 mm
Ltot1295 mm
Smax (corsa)250 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard doppia 
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)120 x 120 mm 
Screw Nut TypePrecarico a chiocciola doppia 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight57.9 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?