91104419

91104419
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M8 DIN 508-10

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$5.22 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 15,000 mm (0,59 in)
B 10,000 mm (0,39 in)
C 6,000 mm (0,24 in)
D 12,000 mm (0,47 in)
E_CHAR M8
F 15,000 mm (0,59 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Per diametro sensore M53

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?