SSEPBM30-L4L

SSEPBM30-L4L
SSEPBM30-L4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Chiuso, Autoallineante, Lube-for-Life (L4L); Utilizzare con 30 mm Diameter Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolleranza± 0.020 mm 
[B]79 mm
[d] Albero, diametro nominale30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolleranza± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolleranza± 0.1 mm 
[G2] Accesso per la lubrificazioneM6 X 1 
[H]35 mm
[H] Tolleranza± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
Lubrication OptionLube-for-Life (L4L) 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere10 
Numero UPC662486171997 
Self AlignmentAutoallineante 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico statico9100 N
Capacità di carico, dinamico8300 N

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?