ASBM30

ASBM30
Supporto per estremità, misure metriche

Supporto per estremità, pollici, 30 mm Diametro

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$70.80 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 87.0000
[A1] 43.5000
[B] 40.0000
[dia] 30.0000
[E] 64.0000
[H] 40.0000
[H1] 71.0000
[H2] 26.0000
[N] 10.5000

Specificazioni

Specifiche Valore
Materiale, supporto Alluminio
Diametro 40 mm / 1,575 in
Peso 0,530

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?