PB12ASS

PB12ASS
PB12ASS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Chiuso, Autoallineante, Acciaio inossidabile (SS), Guarnizioni integrali su entrambe le estremità; Utilizzare con 0.75 in Diameter Classe S Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.75 in
[B]2.06 in
[B1]2 in
[d] Albero, diametro nominale0.75 in
[E1]2 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1.375 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H] Tolleranza± 0.005 in 
[H1]2.13 in
[N]0.22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionAcciaio inossidabile (SS) 
MaterialeSteel; Plastic; Rubber 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486243526 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight1.3 lb
Wipers, SealsGuarnizioni integrali su entrambe le estremità 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico140 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?