SB12

SB12
Supporto per estremità, pollici

Supporto per estremità, pollici, .750 in Diametro

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$47.87 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 2.7500
[A2] 1.0000
[B] 0.7500
[dia] 0.7500
[E] 2.0000
[H] 1.2500
[H1] 2.1300
[H2] 0.3100
[N] 0.2200

Specificazioni

Specifiche Valore
Materiale, supporto Ferro malleabile
Diametro 19 mm / 0,750 in
Peso 0,500

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?