MF07K057-C40X124

MF07K057-C40X124
MF07K057-C40X124

Linear Unit, Movopart M75, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.05 mm Repeatability, Non precaricato, 612 mm Stroke, 1318 mm Overall Length, Slitta standard doppia, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Internal ball guides
  • Wash down protected versions available

Dimensioni

Unità di misuraValore
Ltot1318 mm
Smax (corsa)612 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carriage TypeSlitta standard doppia 
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeNon precaricato 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight18.3 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?