D312718

D312718
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING BRACKET KIT KFP75 WITH CLAMPS

Tempi di consegna:  2 Weeks Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$113.12 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 134,000 mm (5,28 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 80,000 mm (3,15 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M62

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?