DS24-SP

DS24-SP
DS24-SP

Linear Bearing, Die Set, 1.5 in, Chiuso, Non autoallineante, Sfere in acciaio inossidabile, gabbia e manicotto in ossido nero (SP); Utilizzare con 1.5 in Diameter Classe D Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with three #CL-2 clamps and three 5/16-18x1 socket heads screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]2.72 in
[C]4.17 in
[d] Albero, diametro nominale1.5 in
[D] Pilot Diameter2.0003 / 2.0007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.0000 / 2.0005 in 
[D], Nominal2.0 in
[E] Lunghezza pilota1.44 in
[M]1.56 in
[N]2 in
Concentricità del pilota0.0007 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionSfere in acciaio inossidabile, gabbia e manicotto in ossido nero (SP) 
MaterialeSteel 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486254980 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight3.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico539 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?