SB24

SB24
Supporto per estremità, pollici

Supporto per estremità, pollici, 1.500 in Diametro

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$84.93 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 4.7500
[A2] 2.0000
[B] 1.2400
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[H2] 0.5000
[N] 0.3400

Specificazioni

Specifiche Valore
Materiale, supporto Ferro malleabile
Diametro 38 mm / 1,500 in
Peso 2,600

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?