DF24-10W52-08LPMHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W52-08LPMHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W52-08LPMHN
DF24-10W52-08LPMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 225 lbf, 8 in, Potenziometro, finecorsa, Cable length 5 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 90°, 1.40 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-08 or MD24A100-0200XXP1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]16.01 in
[S]8 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazionePotenziometro, finecorsa 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione24 VCC 
Weight5.7 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico225 lbf
Carico, statico massimo400 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.4 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.8 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?