K2EP1.4G05-24V-BRL-08 - Produto obsoleto

Prodotto K2EP1.4G05-24V-BRL-08 ora è un articolo obsoleto.

K2EP1.4G05-24V-BRL-08

Attuatore, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Lunghezza di corsa massima:: 8 in, Controllo: Finecorsa regolabili + Uscita potenziometro

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico
    • Rivestimenti di protezione e guarnizioni O-ring.
    • Sistema ibrido di chiocciola e vite trapezia o vite a ricircolo di sfere e freno.
    • Frizione per sovraccarico con sfere di arresto.
    • Sovraccarico termico incorporato nel motore.
    • Pareti rinforzate
    • Ingranaggi sottoposti a trattamento termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 3.637,0 mm (143,189 in)
S 203,0 mm (7,992 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione No
Lunghezza cavo 254,000 mm / 10,000 in
Override manuale No
Corsa nominale 203,20 mm / 8,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -29 °C / -20 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 1.335 N / 300 lbf
Carico, statico 13.345 N / 3.000 lbf
Velocità max. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Velocità min. 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?