8130-448-018 - Prodotto sostituito

Prodotto 8130-448-018 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN4986.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-018
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 3.000 in X 1.500 in, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Deflettore, 53646 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 3,000 in
Avanzamento 1,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite 190-9563
Numero di avvii 2
Peso totale 27,20 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 238.629 N (53.646 lbf)
Carico, statico 1.128.145 N (253.617 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?