SBN4986

SBN4986
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 3.000 in X 1.500 in, Rotonda, , Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito multiplo, 53646 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2830.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 3,000 in
Avanzamento 1,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT0609
Numero di avvii 2
Peso totale 27,20 lbs
Funzione di sicurezza Deflettore per sfere

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 238.629 N (53.646 lbf)
Carico, statico 1.128.145 N (253.617 lbf)
Coppia 0,2660 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?