8122-448-008 - Prodotto sostituito

Prodotto 8122-448-008 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG7574.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8122-448-008
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 3.137-12 UNS-3B, Acciaio al carbonio, 2.250 in


  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Flange Material Acciaio al carbonio
Filetto 3.137-12 UNS-3B

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?