FLG7574

FLG7574
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 3.137-12 UNS, Lega di acciaio, 2.250 in

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$140.07 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Flange Material Lega di acciaio
Filetto 3.137-12 UNS
Peso totale 6,40 lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?