8111-448-013 - Prodotto sostituito

Prodotto 8111-448-013 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN1566.

8111-448-013
8111-448-013

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1105, 1.150 in X 0.200 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.125 in
Diametro delle viti, nominale1.15 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-1105 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere252 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?