SBN1566

SBN1566
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.150 in X 0.200 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito multiplo, 2142 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$490.78 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,150 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT8753
Numero di avvii 1
Peso totale 0,90 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 9.528 N (2.142 lbf)
Carico, statico 53.045 N (11.925 lbf)
Coppia 0,0350 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?