8110-448-046 - Produto obsoleto

Prodotto 8110-448-046 ora è un articolo obsoleto.

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Obsolete

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
[TH]M40 x 1.5 
corsa per giri dell’albero25 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere0.156 in
Diametro delle viti, nominale25 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoNo 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeRM2525 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere95 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
WiperVenduta separatamente 

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?