190-9259 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9259 ora è un articolo obsoleto.

190-9259
190-9259

Ball Screw Only, Filetto rullato, RM2525, 25 mm X 25 mm, 3663 mm Long, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Obsolete
  • Obsolete
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero25 mm
Diametro delle viti, nominale25 mm
Lunghezza3663 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Model CodeRM2525 
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?