8105-448-020 - Prodotto sostituito

Prodotto 8105-448-020 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 8105-448-011.

8105-448-020
8105-448-020

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0502, 0.500 in X 0.500 in, Non precaricato, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.07 in
[D]1.63 in
[E]0.667 in
[F]0.86 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-0502 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere146 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?