8105-448-011

8105-448-011
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.500 in X 0.500 in, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 2200 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$306.16 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,500 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Codice articolo vite 190-9096
Numero di avvii 2
Peso totale 0,40 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 9.786 N (2.200 lbf)
Carico, statico 59.384 N (13.350 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?