8103-448-039 - Prodotto sostituito

Prodotto 8103-448-039 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-1002-RH-M-EE.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8103-448-039
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 2 mm, Flangiato, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 2 kN


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?