KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 2 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 3700 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$249.45 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
D1 Tolleranza g6
D2 188.000,00 mm (7.401,575 in)
D4 280.000,00 mm (11.023,622 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 360.000,00 mm (14.173,228 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L2 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 230.000,00 mm (9.055,118 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 10 mm
Avanzamento 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite SRT1002X3000
Numero di circuiti 4
Peso totale 0,056 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3.700 N (832 lbf)
Carico, statico 4.600 N (1.034 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?