7833410 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833410 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833383.

7833410
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 30.00 mm (1.181 in)
    F 62.00 mm (2.441 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.5 C-Bore x 15
    Q 80.00 mm (3.150 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Nazione
    Settore Industriale *

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?