7833383

7833383
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, 1.500 in, 40 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$777.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    B 1.169.924,00 mm (46.060,000 in)
    C 929.894,00 mm (36.610,000 in)
    D (Min) 749.706,40 mm (29.516,000 in)
    D (Max) 749.909,60 mm (29.524,000 in)
    D2 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    F 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    N 4x .433 Thru, .689 C-Bore x .5
    Q 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    S 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    T 720.090,00 mm (28.350,000 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 249.783,60 mm (9.834,000 in)
    U (Max) 250.012,20 mm (9.843,000 in)
    V (Min) 299.847,00 mm (11.805,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 469.900,00 mm (18.500,000 in)