7833408 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833408 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833381.

7833408
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 52.00 mm (2.047 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 10.
    Q 66.00 mm (2.598 in)
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M20 x 1
    Peso totale 1,200 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 5.755 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 5.755 N (1.294 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?