7833381

7833381
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$520.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    B 849.884,00 mm (33.460,000 in)
    C 679.958,00 mm (26.770,000 in)
    D (Min) 569.722,00 mm (22.430,000 in)
    D (Max) 569.899,80 mm (22.437,000 in)
    D2 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    S 869.950,00 mm (34.250,000 in)
    T 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    TH M20x1
    U (Min) 169.824,40 mm (6.686,000 in)
    U (Max) 170.002,20 mm (6.693,000 in)
    V (Min) 199.872,60 mm (7.869,000 in)
    V (Max) 199.948,80 mm (7.872,000 in)
    W 450.088,00 mm (17.720,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso totale 2,50 lbs

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 5.756 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 16.574 N (3.726 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?