7833406 - Prodotto sostituito

Prodotto 7833406 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 7833378.

7833406
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, M12 x 1 0.631 in, 16 mm


    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 44.00 mm (1.732 in)
    B 54.00 mm (2.126 in)
    C 44.00 mm (1.732 in)
    D 36.00 mm (1.417 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 10.00 mm (0.394 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 4.5 Thru, 8.0 C-Bore x 4.0
    Q 33.00 mm (1.299 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filetto M12 x 1
    Peso totale 0,300 kg

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 2.126 N (478 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?