7833378

7833378
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Montaggio su flangia, 0.631 in, 16 mm

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$375.95 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    B 540.004,00 mm (21.260,000 in)
    C 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D (Min) 359.740,20 mm (14.163,000 in)
    D (Max) 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    E 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M12x1
    U (Min) 99.847,40 mm (3.931,000 in)
    U (Max) 99.999,80 mm (3.937,000 in)
    V (Min) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Max) 119.938,80 mm (4.722,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Dimensioni cuscinetti dei terminali 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Peso totale 0,60 lbs

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico, statico 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5.983 N (1.345 lbf)

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?