7823584 - Produto obsoleto

Prodotto 7823584 ora è un articolo obsoleto.

7823584
7823584

BALLNUT,0.631X0.200,PL,RH,FLG, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.631 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecarico a chiocciola doppia 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1 lb
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo6384 lbf
Carico, dinamico778 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?